Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel


crème wit glanzend
14,90 EUR
Art.nr. 0454 01
2833366
EAN 4010337454014
VE 1/5
PS 01

zuiver wit glanzend
14,90 EUR
Art.nr. 0454 03
2833374
EAN 4010337454038
VE 1/5
PS 01

zuiver wit mat
14,90 EUR
Art.nr. 0454 27
2262426
EAN 4010337454274
VE 1/5
PS 01

antraciet
15,56 EUR
Art.nr. 0454 28
2262434
EAN 4010337454281
VE 1/5
PS 11

kleur aluminium
20,26 EUR
Art.nr. 0454 26
2262442
EAN 4010337454267
VE 1/5
PS 11

zwart mat
20,26 EUR
Art.nr. 0454 005
6912964
EAN 4010337037583
VE 1/5
PS 11

grijs mat
20,26 EUR
Art.nr. 0454 015
EAN 4010337081012
VE 1/5
PS 11

edelstaal
28,32 EUR
Art.nr. 0454 600
1145937
EAN 4010337021490
VE 1/5
PS 11

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Grijs mat, nieuw. Leverbaar vanaf 02/2021.

Optionele accessoires

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel gekeurd volgens TNO.
  • In combinatie met de afdichtset en een 1- tot 5-voudig afdekraam uit de schakelaarprogramma's Standard 55 en Gira E2 kunnen inbouwwandcontactdozen met randaarde met klapdeksel spatwaterdicht conform IP44 worden geïnstalleerd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
045403
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
364 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
045403
Bestandsformaat
IFC
Bestandsgrootte
14 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst