Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel
met groene afdekking en opdruk ‘SV’ (veiligheidsspanning)


groen glanzend
21,81 EUR
Art.nr. 0415 02
3053584
EAN 4010337415022
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
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel gekeurd volgens TNO.
  • In combinatie met de afdichtset en een 1- tot 5-voudig afdekraam uit de schakelaarprogramma's Standard 55 en Gira E2 kunnen inbouwwandcontactdozen met randaarde met klapdeksel spatwaterdicht conform IP44 worden geïnstalleerd.
  • De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.