Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, shutter en symbool 


crème wit glanzend
17,83 EUR
Art.nr. 0414 01
7689565
EAN 4010337414018
VE 1/5
PS 01

zuiver wit glanzend
17,83 EUR
Art.nr. 0414 03
7689573
EAN 4010337414032
VE 1/5
PS 01

zuiver wit mat
17,83 EUR
Art.nr. 0414 27
1727072
EAN 4010337414278
VE 1/5
PS 01

antraciet
18,48 EUR
Art.nr. 0414 28
1727106
EAN 4010337414285
VE 1/5
PS 11

kleur aluminium
23,20 EUR
Art.nr. 0414 26
2109114
EAN 4010337414261
VE 1/5
PS 11

zwart mat
23,20 EUR
Art.nr. 0414 005
6912922
EAN 4010337037590
VE 1/5
PS 11

grijs mat
23,20 EUR
Art.nr. 0414 015
EAN 4010337080930
VE 1/5
PS 11

edelstaal
28,78 EUR
Art.nr. 0414 600
1145916
EAN 4010337021483
VE 1/5
PS 11

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Grijs mat, nieuw. Leverbaar vanaf 02/2021.

Optionele accessoires

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel gekeurd volgens TNO.
  • In combinatie met de afdichtset en een 1- tot 5-voudig afdekraam uit de schakelaarprogramma's Standard 55 en Gira E2 kunnen inbouwwandcontactdozen met randaarde met klapdeksel spatwaterdicht conform IP44 worden geïnstalleerd.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.