Tronic-trafo 10 – 40 W
10 – 40 W

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
10 – 40 W
Art.nr. 0367 00
542340
0367 00
542340
24,21 EUR
EAN 4010337367000
VE 1
PS 04
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2021.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Dimbaar met Gira Tronic-dimmer en Gira universele dimmer.
  • Vanwege de geringe inbouwmaten zeer geschikt voor inbouw per lamp.
  • Kortsluitvast.

Technische gegevens

Nominale spanning
primair:
AC 230 V, 50/60 Hz
secundair:
AC 11,7 V, ca. 50 kHz

Aansluitvermogen:
10 tot 40 W

Beschermingsklasse:
II

Kabellengte secundair:
max. 2 m

Omgevingstemperatuur:
max. +50°C

Aanwijzingen

  • Veiligheidstransformator conform VDE 0712/24.

Afmetingen in mm

b 73 h 36 d 18

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Tronic-Trafo
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0365 00
0366 00
0367 00
0373 00
0375 00

PDF, 1.986 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads