Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

DCS-schakelactuator


DIN-rail
126,87 EUR
Art.nr. 1289 00
2835809
EAN 4010337289005
VE 1
PS 18

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Kenmerken

  • Schakelactor voor het schakelen van licht, aansturen van de deuropener op nevendeuren en andere functies via de Gira deurcommunicatiebus.
  • Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact 230 V / 10 A via de 2-draads bus.
  • De schakelactuator kan worden aangestuurd door:
    de toetsen "Deur" en "Licht" op het huisstation,
    de belknop van het deurstation,
    de belknop van het huisstation,
    de toetsen van een telefoon (in combinatie met TC-gateway).
  • De schakelactuator kan in vijf verschillende bedrijfsstanden worden gebruikt: schakelen, timer/sec., timer/min., impuls en deuropener.
  • Impulsfunctie voor aansturing van bestaande trappenhuisautomaten.
  • Binaire ingang voor het schakelen van functies via een aangesloten mechanisch drukcontact.
  • Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar van 1 tot 10 sec. of 1 tot 10 min.

Technische gegevens

Voeding:
via 2-draads bus

potentiaalvrij relaiscontact
naar keuze:
10 A bij AC 230 V
naar keuze:
2 A bij DC 30 V

Aantal in te leren belknoppen:
max. 16

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Aanwijzingen

  • De schakelactuator is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast. Gebruik wanneer dit niet mogelijk is een normale opbouwverdeelkast.
  • Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met meer dan 30 deelnemers worden opgebouwd.

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Revit bestand

Downloaden
Art.nr.
128900
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
668 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
128900
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
212 Kb

Schakelactor
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Downloaden
Art.nr.
1289 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
260 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst