Besturingapparaat video

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 1288 00
2835783
1288 00
2835783
315,40 EUR
EAN 4010337288008
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Besturingapparaat voor voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
  • Voeding van de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten als kleurencamera of TFT-kleurendisplay.
  • Maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay kunnen door het besturingapparaat video worden gevoed.
  • In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's door het besturingapparaat video worden aangestuurd (5 deurstations video en 10 DCS-camera-gateways), waarbij twee deurstations met kleurencamera door het besturingapparaat video kunnen worden gevoed. De overige kleurencamera's moeten elk worden voorzien van een eigen voeding voor deurcommunicatie.
  • Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting met automatische resetfunctie.
  • Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
  • Led-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
  • AC 12 V uitgang voor voeding van een gangbare deuropener.
  • Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
  • Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 sec.

Technische gegevens

Nominale spanning
primair:
AC 230 V, 50 Hz
secundair:
SELV 26 DC V ± 2 V

Nominale stroom secundair
Continubelasting:
700 mA continubelasting
Piekbelasting:
1,15 A piekbelasting (max. 5 sec.)
Uitschakeling bij overbelasting:
Uitschakeling bij overbelasting boven 900 mA

Aansluitingdoorsnede:
0,6 mm tot 2,5 mm²

Uitgang deuropener:
AC 12 V, max. 1,1 A / ID 25%

Relaisuitgang:
AC 250 V, 2 A

Kabellengte van camera tot
het verst verwijderde TFT-display
zonder videoversterker:
max. 150 m
met videoversterker:
max. 300 m

Totale lengte bij zuivere audio-uitvoering:
max. 700 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Aanwijzingen

  • Het besturingapparaat video is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast, niet in normale opbouwverdeelkasten.
  • Wanneer de topologie van de videobekabeling als steekleiding wordt uitgevoerd, is tevens de videoverdeler vereist.
  • Met het besturingapparaat video kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 audiodeelnemers worden opgebouwd (bv. 1x inbouwluidspreker, 5x uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker, 68x huisstation opbouw).

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 8

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Besturingapparaat video
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 1288 00

PDF, 1.174 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads