Basiselement KNX drukcontactbusaankoppelaar 2-voudig met 2-puntsbediening

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0185 00
1922277
0185 00
1922277
100,97 EUR
EAN 4010337185000
VE 1/5
PS 46
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2022.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
System 55

wip 2-v wip 2-v pijlen

S-Color

afd. + wip 2-v
De drukcontactbusaankoppelaar vormt de interface tussen het KNX systeem en de gebruiker.

Kenmerken

Kenmerken

  • Op de drukcontactbusaankoppelaar 2-voudig met 2-puntsbediening (rechtstaande wip) kunnen de wippen 2-voudig uit de inbouwschakelaarprogramma's worden gestoken.
  • Met de drukcontactbusaankoppelaar 2-voudig met 2-puntsbediening kunnen de functies schakelen (drukken), jaloezie/rolluik, dimmen met stoptelegram en dimmen met cycl. zenden worden gerealiseerd.

Technische gegevens

KNX medium:
TP1-64

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Inbouwdiepte:
31 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Aanwijzingen

  • Geschikt voor klauwbevestiging.
  • Gebruik bij het schakelaarprogramma Gira TX_44, IP20 een adapterraam en afdekking uit System 55.
  • Integratie in het schakelaarprogramma Gira F100 niet mogelijk.
  • Integratie in Gira F100 niet mogelijk.

Levering

  • KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 018500

RFA, 436 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 018500

IFC, 15 Kb

Downloaden


Drukcontact-busaankoppelaar
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0181 00
0182 00
0184 00
0185 00

PDF, 129 Kb

Downloaden


Drukcontact-busaankoppelaar tweevoudig met tweepuntsbediening
Productdatabase

23 KByte.

Art.nr. 0185 00

VD1, 27 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Taster-Busankoppler 2fach mit Zweipunktbedienung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 0185 00

PDF, 115 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads