Basiselement KNX drukcontactbusaankoppelaar 1-voudig met 1-puntsbediening en status-LED

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0181 00
1922244
0181 00
1922244
75,73 EUR
EAN 4010337181002
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2022.

Vereiste accessoires

De drukcontactbusaankoppelaar vormt de interface tussen het KNX systeem en de gebruiker.

Kenmerken

Kenmerken

  • Op de drukcontactbusaankoppelaar 1-voudig met 1-puntsbediening (schuinstaande wip) kunnen de wippen 1-voudig uit de inbouwschakelaarprogramma's worden gestoken.
  • Gebruik bij toepassing van de status-led wippen met controlevenster.
  • Met de drukcontact-busaankoppelaar 1-voudig met 1-puntsbediening kan de functie schakelen (drukken) worden gerealiseerd:
  • Ledweergave voor: continu-AAN resp. continu-UIT of status.

Technische gegevens

KNX medium:
TP1-64

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Inbouwdiepte:
31 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Aanwijzingen

  • Geschikt voor klauwbevestiging.
  • Gebruik bij het schakelaarprogramma Gira TX_44, IP20 een adapterraam en afdekking uit System 55.
  • Integratie in het schakelaarprogramma Gira F100 niet mogelijk.
  • Integratie in Gira F100 niet mogelijk.

Levering

  • KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit bestand

Art.nr. 018100

RFA, 452 Kb

Downloaden


IFC bestand

Art.nr. 018100

RFA, 15 Kb

Downloaden


Drukcontact-busaankoppelaar
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0181 00
0182 00
0184 00
0185 00

PDF, 129 Kb

Downloaden


Drukcontact-busaankoppelaar enkelvoudig met éénpuntsbediening en status-LED
Productdatabase

14 KByte.

Art.nr. 0181 00

VD1, 15 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Taster-Busankoppler 1fach mit Einpunktbedienung und Status-LED
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 0181 00

PDF, 86 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads