overige schakelaars en drukcontacten
Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~ 1-polig maakcontact met apart meldcontact

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Maakcontact 1-polig met apart meldcontact(zonder bevestigingsklauwen)
Art.nr. 0811 00
0811 00
29,19 EUR
EAN 4010337811008
VE 1/5
PS 01
Maakcontact 1-polig met apart meldcontactmet bevestigingsklauwen
Art.nr. 0165 00
0165 00
29,00 EUR
EAN 4010337165002
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
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
Inbouwdiepte:
30 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Aanwijzingen

  • Ook verlicht aansluitbaar.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Maakcontact, 1-polig met apart meldcontact
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement trekdrukcontact voor maakcontact-functie 1-polig met apart meldcontact

Art.nr. 0165 00

PDF, 20 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads