Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Basiselement sleuteldrukcontact 10 A 250 V~ voor alle DIN-profiel-halfcilinders


Drukcontact 1-polig (ook groependrukcontact)
47,29 EUR
Art.nr. 0163 00
521773
EAN 4010337163008
VE 1/5
PS 02

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Optionele accessoires

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
40 mm

Aanwijzingen

  • Niet geschikt voor montage in opbouwbehuizingen.
  • Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloezie- en rolluikbesturing met ingang neveneenheid.
  • Alleen voor schroefbevestiging.

Levering

  • Cilinder is niet bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Drukcontact/wisselcontact 1-polig
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement sleutelschakelaar voor jaloeziebesturing drukcontact/wisselaar 1-polig

Downloaden
Art.nr.
0163 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
17 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst