Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Basiselement wipjaloezieschakelaar 10 A 250 V~


26,99 EUR
Art.nr. 0159 00
521914
EAN 4010337159001
VE 10/100
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
  • Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
  • Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloezie- en rolluikbesturing met ingang neveneenheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
015900
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
452 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
015900
Bestandsformaat
IFC
Bestandsgrootte
15 Kb

Schakelaar
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipjaloezieschakelaar/wipdrukcontact voor schakelfunctie

Downloaden
Art.nr.
0159 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
14 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst