Wipdrukcontact 10 AX 250 V~ met controlevenster en bedrukt tekstlabel
Maakcontact 1-polig met apart meldcontact

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit
Art.nr. 0152 12
0152 12
24,72 EUR
EAN 4010337152125
VE 1
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Aanwijzingen

  • De volgende apparaten worden zonder montageplaat geleverd.
  • Na verwijdering van de bedrukt tekstlabel te gebruiken als programmaneutraal wipdrukcontact.
  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Levering

  • Symbolen "Licht", "Bel" en "Deur" worden meegeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads