Wipdrukcontact-basiselement 10 AX 250 V~
Maakcontact 1-polig


Maakcontact 1-polig
11,09 EUR
Art.nr. 0151 00
521724
EAN 4010337151005
VE 10/100
PS 21
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
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
015100
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
452 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
015100
Bestandsformaat
IFC
Bestandsgrootte
15 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst