Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~
Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Universele uit-wisselschakelaar (zonder bevestigingsklauwen)
Art.nr. 0819 00
0819 00
25,69 EUR
EAN 4010337819004
VE 10/100
PS 01
Universele uit-wisselschakelaar (met bevestigingsklauwen)
Art.nr. 0146 00
0146 00
24,01 EUR
EAN 4010337146001
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 10/2025.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
30 mm

Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.
  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Universele uit-wisselschakeling
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement trekschakelaar/trekdrukcontact voor universele uit-wisselschakeling

Art.nr. 0146 00

PDF, 19 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads