Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~
Uitschakelaar 2-polig

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Schakelaar 2-polig (zonder bevestigingsklauwen)
Art.nr. 0818 00
521310
0818 00
521310
31,74 EUR
EAN 4010337818007
VE 1
PS 01
Schakelaar 2-polig (met bevestigingsklauwen)
Art.nr. 0142 00
7873805
0142 00
7873805
31,74 EUR
EAN 4010337142003
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
30 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Schakelaar 2-polig
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement trekschakelaar/trekdrukcontact voor uitschakeling 2-polig

Art.nr. 0142 00

PDF, 13 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads