Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~
Uitschakelaar 2-polig


Schakelaar 2-polig (zonder bevestigingsklauwen)
29,28 EUR
Art.nr. 0818 00
521310
EAN 4010337818007
VE 1
PS 01

Schakelaar 2-polig (met bevestigingsklauwen)
29,28 EUR
Art.nr. 0142 00
7873805
EAN 4010337142003
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
30 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Schakelaar 2-polig
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement trekschakelaar/trekdrukcontact voor uitschakeling 2-polig

Downloaden
Art.nr.
0142 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
13 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst