Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met afdekking en wip
Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0126 40
0126 40
28,36 EUR
EAN 4010337126409
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0126 42
0126 42
28,49 EUR
EAN 4010337126423
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0126 43
0126 43
28,49 EUR
EAN 4010337126430
VE 1/5
PS 11
blauw
Art.nr. 0126 46
0126 46
28,49 EUR
EAN 4010337126461
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0126 47
0126 47
28,49 EUR
EAN 4010337126478
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Wanneer deze schakelaar moet worden verlicht, dan een controleschakelaar gebruiken.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads