Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader (onderstuk en bovenstuk)
Universele uit-wisselschakelaar


grijs
48,58 EUR
Art.nr. 0116 31
522854
EAN 4010337116318
VE 1
PS 14

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

  • Met glimlampenelement.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Levering

  • Blanco tekstlabel wordt meegeleverd.
  • Tekstlabel ‘Heizung Ein/Aus’, ‘VERWARMING AAN/UIT’ is bij de levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
011631
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
404 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
011631
Bestandsformaat
IFC
Bestandsgrootte
26 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst