Wipcontroleschakelaar-basiselement 10 AX 250 V~ met glimlampenelement 230 V
Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Universele uit-wisselschakelaar
Art.nr. 0116 00
521674
0116 00
521674
24,87 EUR
EAN 4010337116004
VE 10/100
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
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit bestand

Art.nr. 011600

RFA, 436 Kb

Downloaden


IFC bestand

Art.nr. 011600

RFA, 15 Kb

Downloaden


Universele uit-wisselschakelaar
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipcontroleschakelaar met glimlampelement voor universele uit-wisselschakeling

Art.nr. 0116 00

PDF, 13 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads