Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelstroom bij +25 °C:
60 mA tot 1,8 A
Max. motorstroom (Imax):
1,8 A
Onverlichte mechanische drukcontacten:
ombegrensd
Neveneenheid-basiselement 2-draads:
ombegrensd
Draai-basiselement voor neveneenheid 3-draads:
max. 10
Montage:
in apparaatdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C