Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Patiëntenhandapparaat met spraakfunctie


245,16 EUR
Art.nr. 5960 00
4476057
EAN 4010337105404
VE 1
PS 34

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Na bediening van de rode oproepknop heeft de patiënt de mogelijkheid tot "discreet spreken" via het patiëntenhandapparaat.

Functies

  • Schakelen van kamerverlichting en/of leeslamp.
  • Aansluitbewaking (door het inbouwapparaat).
  • Detectie van een belknopblokkade (door het inbouwapparaat).
  • Functionele controle na aansluiting (door het inbouwapparaat).

Technische gegevens

Voor aansluiting op:
Kamerapparaten met hulpsteekcontact

Aansluitleiding:
3 m

Connector:
7-polig

Levering

  • Zelflossende veiligheidsadapter, bus 7-polig, stekker RJ45, meegeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.