Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~
Uitschakelaar 2-polig

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Uitschakelaar 2-polig
Art.nr. 0102 00
521658
0102 00
521658
20,33 EUR
EAN 4010337102007
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
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit bestand

Art.nr. 010200

RFA, 444 Kb

Downloaden


IFC bestand

Art.nr. 010200

RFA, 15 Kb

Downloaden


Schakelaar 2-polig
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipschakelaar voor uitschakeling 2-polig

Art.nr. 0102 00

PDF, 15 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads