Tastsensor 3 Basis 2-voudig (1+1) voor KNX
met inbedrijfstellingswip

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5112 00
5112 00
116,43 EUR
EAN 4010337086819
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

 

busaankopp.3 Een van de onderstaande artikelen:
wippenset 2-v (1+1) TK wippenset 2-v (1+1) wippenset 2-v (1+1) beschr. Een van de onderstaande artikelen:
afd.r. 2-v z/ms

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Montage op busaankoppelaar 3.
  • Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
  • Wipfunctie: Schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever 1 byte en scèneneveneenheid.
  • Witte bedrijfs-led.
  • Twee rode status-leds per bedieningsvlak.
  • Tekstkaderverlichting bij wippensets met tekstkader.
  • Werking van de tekstkaderverlichting en status-led parametriseerbaar.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Beschermingsklasse:
III

Aanwijzingen

  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.marking.gira.com.
  • De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.

Levering

  • Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 282 Kb

Downloaden


Tastsensor 3 basis 1-/2-/3-voudig, Tastsensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-voudig
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.203 Kb

Downloaden


Tastsensor 3 basis tweevoudig (1+1)
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 302 kbyte.

Art.nr. 5112 00

VD4, 300 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 5111 00
5112 00
5113 00

PDF, 1.858 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads