Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Basiselement USB-voeding 2-voudig
Type A / type A


zwart
58,74 EUR
Art.nr. 2359 00
4413456
EAN 4010337084655
VE 1/5
PS 02

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

  • Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee apparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A.
  • Geschikt als oplader voor bv. mobiele telefoons en soortgelijke apparaten.

Technische gegevens

Laadstroom:
3000 mA

Nominale spanning
primair:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
secundair:
5 V (± 5%)

Standby:
≤ 0,15 W

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
+10 °C tot +40 °C

Rendement:
{~>=} 75%

Conform de norm:
DIN EN 60950-1/A2

Levering

  • USB-kabel type A is niet bij de levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
235900
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
440 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
235900
Bestandsformaat
IFC
Bestandsgrootte
15 Kb

Basiselement USB-voeding 2-voudig
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art.nr.
2349 00
2359 00
2369 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
536 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst