Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Draadloze set voor oproepsysteem 834 medaillon


Draadloze set medaillon
522,55 EUR
Art.nr. 2968 00
4491502
EAN 4010337067887
VE 1
PS 34

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2021.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

  • De draadloze sets bestaan uit een ontvanger en een mobiele zender voor het activeren van een oproep.
  • De ontvanger wordt aangesloten op een apparaat met hulpsteekcontact.
  • Er kunnen max. 4 zenders aan een ontvanger worden toegewezen.
  • De draadloze set bestaat uit een ontvanger met stekker RJ45, geschikt voor aansluiting op een hulpsteekcontact.
  • Op de mobiele zender, die in de vorm van een medaillon aan een band om de nek kan worden gedragen, kan een oproep worden geactiveerd.

Technische gegevens

Ontvangers
Nominale spanning:
12 - 24 V
Stroomverbruik:
35 mA
Aantal draadloze zenders:
max. 4

Zenders
Voeding:
DC 3 V
Batterij:
1 x lithiumcel CR 2032
Radiofrequentie:
433,92 MHz (ASK)

Aanwijzingen

  • Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

Levering

  • Batterijen zijn bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Batterijwisselset armband/medaillon - Oproepsysteem 834
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding. Batterijwisselset armband/medaillon 2989 00. 01.04.2011. 58 kB.

Downloaden
Art.nr.
2989 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
58 Kb

Draadloze set armband/medaillon - Oproepsysteem 834
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding. Draadloze set armband/medaillon, 2953 00, 2968 00. 01.04.2011. 63 kB.

Downloaden
Art.nr.
2953 00
2968 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
74 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst