Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelstroom ohms:
10 A (AC1)
Aansluitvermogen bij 25 °C per uitgang
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
750 VA
Schakelstroom motoren:
3 A
Capacitieve belasting:
580 VA (70 µF)
Tijdfunctie/nalooptijd:
zonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Inschakelvertraging:
zonder, 3 min
Montage:
in apparaatdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +45 °C