Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Deurstation edelstaal video
1-voudig


edelstaal
1.534,51 EUR
Art.nr. 2551 20
3508421
EAN 4010337051220
VE 1
PS 20

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2021.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

  • Uitbreiding van het deurstation edelstaal met een videocamera.

Camera

  • Automatische dag- of nachtomschakeling: de camera schakelt aan de hand van een gedefinieerde omgevingslichtsterkte om van dagmodus (kleurweergave) naar nachtmodus (zwart/wit-weergave) en omgekeerd. Door de hoge lichtgevoeligheid in de nachtmodus wordt zelfs bij slechte lichtverhoudingen een goede beeldkwaliteit bereikt.
  • LED's zorgen in de nachtmodus voor een gelijkmatige gezichtsveldbelichting op korte afstand.
  • Camera horizontaal en verticaal over 20° handmatig draaibaar. In combinatie met het groothoekobjectief resulteert dat in een zeer grote kijkhoek.
  • Automatische tegenlichtcompensatie.
  • Automatische witbalans.
  • Automatische versterkingsregeling (AGC).
  • Geïntegreerde cameraverwarming met temperatuurmeting.
  • Spatwaterdichte behuizing.
  • Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door bv. vandalisme eenvoudig te vervangen.

Technische gegevens

Beeldopname-element:
CCD-sensor 0,85 cm (1/3″)

Groothoekobjectief:
150°

Zichtbaar detectiebereik:
100°

Waarneembaar bereik (bij 20° verdraaiing):
140°

Kleursysteem:
PAL

Beeldelementen:
500 (h) x 582 (v)

Horizontale resolutie:
380 TV-lijnen

Omschakeldrempel van kleur- naar zw/w-stand:
1 Lux

Lichtgevoeligheid in zw/w-stand:
0,1 Lux

Sluitertijd van het elektronische diafragma :
tot 1/100000 sec.

IR-filter:
geïntegreerd

Aanbevolen montagehoogte camera:
1,50 m

Aanwijzingen

  • Het deurstation edelstaal video wordt compleet voorgemonteerd geleverd, inclusief inbouwluidspreker of bij grotere objecten inclusief uitbreidingsmodule. Daardoor is geen tijdrovend bekabelen van de belknoppen vereist. Voor gebruik van het deurstation edelstaal is slechts aansluiting op de Gira 2-draads bus vereist.

Afmetingen in mm

Frontplaat 1-voudig: b 160 h 285 d -
Frontplaat 2-voudig: b 160 h 285 d -
Frontplaat 3-voudig: b 160 h 352 d -
Frontplaat 4-voudig: b 160 h 352 d -
Frontplaat 6-voudig: b 160 h 437 d -
Frontplaat 8-voudig: b 160 h 437 d -
Frontplaat negenvoudig: b 160 h 437 d -
Inbouwkast 1-voudig: b 140 h 265 d 60
Inbouwkast 2-voudig: b 140 h 265 d 60
Inbouwkast 3-voudig: b 140 h 332 d 60
Inbouwkast 4-voudig: b 140 h 332 d 60
Inbouwkast 6-voudig: b 140 h 417 d 60
Inbouwkast 8-voudig: b 140 h 417 d 60
Inbouwkast negenvoudig: b 140 h 417 d 60
Naambordje: b 62 h 18 d -

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Deurstation Edel Staal (Video)
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
2551 20
2552 20
2553 20
2554 20
2556 20
2558 20
2559 20
2560 20
2562 20
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
406 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst