Basiselement antennecontactdoos (EDU 04 F)

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0046 00
9107575
0046 00
9107575
34,99 EUR
EAN 4010337046004
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
  • Als 1-voudige doos te gebruiken.
  • Op beide aansluitingen is het volledige signaalspectrum van 4 tot 2400 MHz beschikbaar.
  • Via de TV-aansluiting is gelijkspanningsoverdracht (max. DC 24 V / 500 mA) naar een satellietantenne mogelijk.

Technische gegevens

Aansluitdemping:
5 dB

Inbouwdiepte:
28 mm

Aanwijzingen

  • Voor toepassing in individuele antenne-installaties en voor centrale antenne-installaties, kabel-en satellietverdeelinstallaties op ontkoppelde steekleidingen.
  • Alleen voor schroefbevestiging.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 004600

RFA, 436 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 004600

IFC, 15 Kb

Downloaden


Antennecontactdoos (EDU 04 F)
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0046 00

PDF, 81 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads