System 3000 draai-neveneenheid-basiselement 3-draads

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
3-draads
Art.nr. 2389 00
4817479
2389 00
4817479
56,38 EUR
EAN 4010337031420
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
  • Draai-neveneenheid voor System 3000 dimmer.
  • Bedrijf met aansluiting neutrale geleider.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,3 W

Kabellengte tot hoofdeenheid:
max. 100 m

Inbouwdiepte:
24 mm

Montage:
in apparaatdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Basiselement neveneenheid voor universeel led-draaidimmerbasiselement
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2389 00

PDF, 586 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 4.458 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads