System 3000 draai-basiselement voor neveneenheid 3-draads


3-draads
53,80 EUR
Art.nr. 2389 00
4817479
EAN 4010337031420
VE 1/5
PS 02

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Draai-neveneenheid voor System 3000 dimmer.
  • Bedrijf met aansluiting neutrale geleider.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,3 W

Kabellengte tot hoofdeenheid:
max. 100 m

Inbouwdiepte:
24 mm

Montage:
in apparaatdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Basiselement neveneenheid voor universeel led-draaidimmerbasiselement
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art.nr.
2389 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
586 Kb

Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
4.458 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst