DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2030 00
9670616
2030 00
9670616
147,73 EUR
EAN 4010337023470
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
  • Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI-interface.
  • Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI-apparaattype 8 (kleurtype: kleurtemperatuur) voor Tunable White conform IEC 62386-209
  • Geïntegreerde voeding volgens DALI-specificatie (IEC 60926) voor 26 DALI-deelnemers.
  • Parallelschakeling van maximaal 4 DALI-potentiometers met geïntegreerde netvoeding om tot 104 DALI-deelnemers van stroom te voorzien.
  • De bediening kan vanaf meerdere bedieningspunten worden uitgevoerd. Communicatie vindt plaats via broadcast.
  • Opslaan van grenswaarden voor kleurtemperatuur en een basis- of inschakellichtsterkte.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen:
max. 2 W

Nominale spanning DALI:
DC 16 V (typ.)

Uitgangsstroom:
max. 52 mA

Aantal DALI-deelnemers:
max. 26

Aantal parallel schakelbare DALI-potentiometers met geïntegreerde netvoeding:
max. 4

Kleurtemperatuurinstelling:
2000 tot 10000 K

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij de keuze van de DALI-voeding moet steeds rekening worden gehouden met het aantal DALI-deelnemers en de DALI-potentiometer (geldt altijd als 1 deelnemer).

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


DALI-potentiometer Tunable White, DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2020 00
2030 00

PDF, 924 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads