DALI potentiometer

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2018 00
2018 00
66,82 EUR
EAN 4010337023449
VE 1
PS 02
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
  • Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
  • Voor het opwekken van de DALI spanning is een DALI voeding nodig of een DALI potentiometer met geïntegreerde netvoeding die voldoet aan de DALI specificatie (DIN IEC 60926).
  • De bediening kan vanaf meerdere bedieningspunten worden uitgevoerd. Communicatie vindt plaats via broadcast.
  • Opslaan van een basis- of inschakellichtsterkte.

Technische gegevens

Stroomverbruik:
max. 2 mA

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij de keuze van de DALI voeding moet steeds rekening worden gehouden met het aantal DALI deelnemers en de DALI potentiometer (geldt altijd als 1 deelnemer).

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

DALI lichtbesturing
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


DALI-potentiometer, DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2018 00
2028 00

PDF, 844 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads