Thermische regelaandrijving 230 V~

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2169 00
2169 00
51,55 EUR
EAN 4010337016724
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
  • Thermische regelaandrijving voor bediening van radiatorventielen voor temperatuurregeling per kamer.
  • Compatibel met het ventieladaptersysteem en de aansluitleiding van zijn voorganger.
  • Statusaanduiding geopend of gesloten.
  • First-open-functie voor eenvoudige montage en inbedrijfstelling.
  • Stroomloos gesloten.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Vermogen:
ca. 1 W

Ventielslag:
4 mm

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot 60 °C

Regelkracht:
100 N

Beschermeringssoort:
IP54

Aansluitleiding
Doorsnede:
2 x 0,75 mm²
Lengte:
1 m

Afmetingen
B x h x d:
58 x 58 x 45 mm

Levering

  • Ventieladapter VA 80 voor de volgende hoekventielen bij levering inbegrepen. Heimeier, MNG (vanaf 1998), Oventrop M30x1,5 (vanaf 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (vanaf 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (vanaf 1999), IVAR, Strawa (vanaf 2003 nieuwe houder), Taco (voor Alpha-aandrijving vanaf 2005), Emmeti, Caleffi-verdelers serie 670, Bianchi 4-wegventiel, Nereus hoekventiel DN 10.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads