Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Rookmelder Dual Q


zuiver wit glanzend
49,89 EUR
Art.nr. 2336 02
9034443
EAN 4010337014591
VE 1
PS 03

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Vervangt 2330 02.

Optionele accessoires

Door het nieuwe Q-keurmerk worden strengere kwaliteitseisen en technische bijscholing van de markt gevraagd op het gebied van rookmelders. Het nieuwe Q-Label is een onafhankelijk en fabrikantneutraal kwaliteitskeurmerk voor hoogwaardige rookmelders, die speciaal zijn getest voor langdurig gebruik. De Gira rookmelders van de nieuwste generatie voldoen aan het nieuwe kwaliteitskeurmerk Q-Label. De rookmelders werken volgens het foto-elektrische strooilichtprincipe, zonder radioactieve preparaten. De rookmelders detecteren tijdig rookontwikkeling en waarschuwen voordat de rookconcentratie voor mensen gevaarlijk kan worden. Het alarmsignaal bestaat uit een luide pulserende alarmtoon en een knipperende LED.

Kenmerken

  • Gebruik uitsluitend in particuliere wooneenheden en gebouwen met een soortgelijke functie conform DIN 14676.

Q-Label

  • Geteste duurzaamheid en reductie van losse alarmen.
  • Verhoogde bestendigheid tegen bv. externe invloeden.
  • Vast gemonteerde batterij met een levensduur van ten minste 10 jaar.
  • Uitvoering A conform DIN EN 14604.
  • KRIWAN-goedkeuring.
  • Batterijgevoede gecombineerde rook- en warmtemelder.
  • Verschillende signalering bij een brand- en warmte-alarm.
  • Warmtedetectie met maximaal- en differentiaalfunctie.
  • Gedempt alarmsignaal (ca. 75 dB(A)) bij de functietest.
  • Geïntegreerde functietoets voor bv. alarmbevestiging, functietest en geluiduitschakeling.
  • Uitschakelbare rookdetectie.
  • Automatische zelftest van de rookdetectie met vervuilingsbewaking.
  • Vervuilings- of storingsindicatie.
  • Bij duisternis maximaal 12 h uitgestelde signalering bij een technische storing.
  • Weergave "bijna lege batterij".
  • Bekabelde koppeling van maximaal 40 rookmelders mogelijk.
  • Eén module-interface voor drie optionele modules (KNX, draadloze en relaismodule) bij gelijktijdig gebruik van de verbindingsklem.

Technische gegevens

Voeding:
via de batterij van de rookmelder

Batterijlevensduur:
tot 10 jaar (na activering)

Akoestisch signaal:
Alarm: min. 85 dB(A)

Visueel signaal:
verlichte ring (rode led)

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +55 °C

Inbouwhoogte:
max. 6 m

Beschermingssoort:
IP42

Toepassingsgebied:
DIN 14676

Normen:
DIN 14604
Uitvoering:
U

Batterij
Type:
U9VL-J-P
UN-nummer:
3091

Afmetingen in mm

Behuizing: Ø 125 h 48

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira rookmelders
Meer


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Revit bestand

Downloaden
Art.nr.
233602
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
368 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
233602
Bestandsformaat
IFC
Bestandsgrootte
49 Kb

Rookmelder Dual Q
Gebruiksaanwijzingen

Montage- en bedieningshandleiding

Downloaden
Art.nr.
2336 02
2346 02
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.380 Kb

Downloaden (de)

Systembeschreibung für Rauchwarnmelder
Technische Dokumentation

Planungshilfe für die neuen Rauchwarnmelder Q

Downloaden
Art.nr.
2336 02
2346 02
1145 02
1149 02
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.849 Kb

Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q
Technische Dokumentation

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Downloaden
Art.nr.
2336 02
2346 02
1145 02
1149 02
2333 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.065 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst