Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid Plus


Programmaneutraal
527,74 EUR
Art.nr. 5925 00
4834255
EAN 4010337011484
VE 1
PS 34

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Rode oproep- resp. noodoproepknop met lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
  • Groene aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting.
  • Akoestische oproepdoorzending door geluidsbron.
  • Noodfunctie bij uitval van het dataverkeer.
  • Bewaking van de aangesloten oproepactiveringselementen.
  • Akoestische en/of visuele melding van storingen in de kamer.
  • Blauwe artsoproepknop met lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
  • Gele aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting.
  • Spraakmogelijkheid met de dienstruimte via optioneel aangesloten spraakmodule.
  • Oproepweergave met een dotmatrixdisplay van 2 x 8 posities met achtergrondverlichting.
  • Drie capacitieve toetsen onder het display voor navigatie door het menu van de kamerterminal.

Technische gegevens

Aansluitingen
kamerbus:
Steekklem 5-polig
Stationsbus:
Steekklem 8-polig
Spraakmodule:
6-polige aansluiting

Montage:
Apparaatdoos 2-voudig

Inbouwdiepte:
30 mm

Aanwijzingen

  • Om een kamer te kunnen voorzien van een spraakfunctie is een kamerterminal vereist.
  • De kamermodule is uitsluitend geschikt voor kamers die niet van een spraakfunctie moeten worden voorzien.
  • Kamerterminals en kamermodules kunnen tegelijkertijd op een station worden gebruikt.
  • Voor de spraakfunctie is de spraakmodule Plus vereist.
  • De kamerterminal en de optionele spraakmodule worden gemonteerd in aparte apparaatdozen.
  • Montage met System 55 afdekraam 2-voudig.

Levering

  • Inbouwdoos voor de kamerterminal meegeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.