Loodgelaccu 12 V 12 Ah

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Accu 12 V 12 Ah
Art.nr. 1130 00
3078078
1130 00
3078078
93,49 EUR
EAN 4010337009153
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 10/2022.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Voor buffering van de KNX systeemspanning in combinatie met de voeding 640 mA onderbrekingsvrij.
  • Er kunnen max. twee loodgelaccu's parallel op de voeding worden aangesloten.

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 12 V

Accucapaciteit:
12 Ah

Gewicht:
4,2 kg

Aanwijzingen

  • Bij aansluiting van een loodgelaccu op de KNX voeding moet de basiskabelset worden gebruikt. Bij aansluiting van twee loodgelaccu's hebt u de basiskabelset nodig voor de ene accu en de uitbreidingskabelset voor de andere accu.
  • Onderhoudsvrij door gesloten uitvoering conform EN 50014/VDE 0170/0171 Deel 1/5.78.

Afmetingen in mm

b 151 h 94 d 98

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Voedingseenheid 640 mA onderbrekingsvrij
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 1079 00

PDF, 371 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads