Uitbreidingskabelset

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 1129 00
3078201
1129 00
3078201
28,51 EUR
EAN 4010337009146
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 10/2022.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Uitbreidingskabelset voor aansluiting van een tweede loodgelaccu op de voeding 640 mA onderbrekingsvrij.
  • Verwisselbare zekering in de kabelset inbegrepen.

Technische gegevens

Lengte van de aansluitleiding:
2 m

Zekering:
T 6,3 H 250 V

Levering

  • In de uitbreidingskabelset is een verwisselbare zekering geïntegreerd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Voedingseenheid 640 mA onderbrekingsvrij
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 1079 00

PDF, 371 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads