Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Profiel-halfcilinder


met gesorteerde sluitingen
31,10 EUR
Art.nr. 0001 00
525550
EAN 4010337001003
VE 1/5
PS 02

met gelijke sluitingen
37,38 EUR
Art.nr. 0002 00
525543
EAN 4010337002000
VE 1/5
PS 02

VdS-klasse B
130,48 EUR
Art.nr. 0003 00
7688435
EAN 4010337003007
VE 1
PS 02

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Voor gebruik bij sleutelschakelaars.

Aanwijzingen

  • Bij art. nrs. 0001 00, 0002 00 geldt:
    met vijf stiftcilindersloten en drie sleutels.
    Basislengte: 30 mm,
    Totale lengte: 40 mm.
  • Bij art. nr. 0003 00 geldt:
    met drie nieuwzilveren sleutels, niet gelijksluitend. Met veiligheidskaart. VdS-goedkeuring: M 198 330
    Basislengte: 31,5 mm,
    Totale lengte: 41,5 mm.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.