Profiel-halfcilinder

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
met gesorteerde sluitingen
Art.nr. 0001 00
0001 00
30,23 EUR
EAN 4010337001003
VE 1/5
PS 02
gelijksluitend
Art.nr. 0002 00
0002 00
36,34 EUR
EAN 4010337002000
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Voor gebruik bij sleutelschakelaars.

Aanwijzingen

  • Met vijf stiftcilindersloten en drie sleutels.
    Basislengte: 30 mm,
    Totale lengte: 40 mm.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads