Videoversterker

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 1222 00
1222 00
140,69 EUR
EAN 4010337886105
VE 1
PS 10
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
  • De videoversterker is bedoeld om het bereik in Gira deurcommunicatie-installaties met videofunctie te vergroten.
  • Hij versterkt het videosignaal op de ingang tot het maximaal toegestane busniveau op de uitgang. Hiermee wordt de demping op de leiding tussen videosignaalbron en ingang van de videoversterker gecompenseerd.

Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk

  • Opbouw (in een normale aftakdoos).
  • Inbouw (in een apparaatdoos).
  • Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter).

Technische gegevens

Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)

Aansluitingen
2-draads bus IN:
2x schroefklem
2-draads bus OUT:
2x schroefklem

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Afmetingen
Videoversterker:
B 36 x H 52 x D 27 mm

Aanwijzingen

  • Met de videoversterker kan de maximale kabellengte tussen deur- en huisstation van 100 m worden verlengd naar 300 m.
  • Bij de inbedrijfstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de videoversterker zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.

Levering

  • DIN-railadapter meegeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Videoversterker
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1222 00

PDF, 1.641 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads