Nieuw

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, slot en tekstkader (onderstuk en bovenstuk)
Gelijksluitend

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 4569 30
4569 30
87,12 EUR
EAN 4010337094586
VE 1
PS 14
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Levering

  • Vier sleutels zijn bij de levering inbegrepen.
  • Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads