Overige schakelaars en drukcontacten
Basiselement tijdschakelaar 2-polig 16 A 250 V~

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
15 minuten
Art.nr. 0320 00
0320 00
109,86 EUR
EAN 4010337320005
VE 1/5
PS 02
30 minuten
Art.nr. 0323 00
0323 00
109,86 EUR
EAN 4010337323006
VE 1
PS 02
60 minuten
Art.nr. 0325 00
0325 00
109,86 EUR
EAN 4010337325000
VE 1
PS 02
120 minuten
Art.nr. 0321 00
0321 00
109,86 EUR
EAN 4010337321002
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Afdekking met symboolschijven

afd. draaiknop tijdsch. + jaloezie

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
33 mm

Aanwijzingen

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Tijdschakelaar 2-polig
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement tijdschakelaar voor tijdschakeling 2-polig

Art.nr. 0320 00
0321 00

PDF, 13 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads