eNet draadloze energiesensor 4-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 5473 00
5473 00
338,21 EUR
EAN 4010337774372
VE 1
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Met de eNet draadloze energiesensoren kunnen spannings-, stroom- en energiewaarden draadloos aan de eNet server worden overgedragen.
  • Registreren van stroom en spanning van de aangesloten verbruikers.
  • Berekenen van het actieve vermogen, het blindvermogen, het schijnvermogen en actieve elektrische energie.
  • Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van meetwaardentelegrammen aan de eNet server.
  • Synchronisatie van de tijd met de eNet server.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Meetbereik
Stroom:
0 mA tot 16 A
Elektrisch vermogen:
0 tot 3680 W
Energieverbruik:
0 tot 99999 kWh

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Nominale belastingstroom:
16 A

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Lengte van de dataleiding:
max. 3 m

Aanwijzingen

  • Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet server vereist.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 547300

RFA, 484 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 547300

IFC, 164 Kb

Downloaden


Draadloze energiesensor viervoudig
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5473 00

PDF, 1.231 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads