Rookmelder Dual Q

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2336 02
2336 02
64,11 EUR
EAN 4010337014591
VE 1
PS 03
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt2330 02.

Optionele accessoires

Door het nieuwe Q-keurmerk worden strengere kwaliteitseisen en technische bijscholing van de markt gevraagd op het gebied van rookmelders. Het nieuwe Q-Label is een onafhankelijk en fabrikantneutraal kwaliteitskeurmerk voor hoogwaardige rookmelders, die speciaal zijn getest voor langdurig gebruik. De Gira rookmelders van de nieuwste generatie voldoen aan het nieuwe kwaliteitskeurmerk Q-Label. De rookmelders werken volgens het foto-elektrische strooilichtprincipe, zonder radioactieve preparaten. De rookmelders detecteren tijdig rookontwikkeling en waarschuwen voordat de rookconcentratie voor mensen gevaarlijk kan worden. Het alarmsignaal bestaat uit een luide pulserende alarmtoon en een knipperende LED.

Kenmerken

Kenmerken

  • Gebruik uitsluitend in particuliere wooneenheden of gebouwen met een soortgelijke functie conform DIN 14676.

Q-Label

  • Geteste duurzaamheid en reductie van loze alarmen.
  • Verhoogde bestendigheid tegen bijvoorbeeld externe invloeden.
  • Vast gemonteerde batterij met een levensduur tot 10 jaar.
  • Uitvoering A conform DIN EN 14604.
  • KRIWAN-goedkeuring.
  • Batterijgevoede gecombineerde rook- en warmtemelder.
  • Verschillende signalering bij een brand- en warmte-alarm.
  • Warmtedetectie met maximaal- en differentiaalfunctie.
  • Gedempt alarmsignaal (ca. 75 dB(A)) bij functietest.
  • Geïntegreerde functietoets voor bijv. alarmbevestiging, functietest en geluiduitschakeling.
  • Uitschakelbare rookdetectie.
  • Automatische zelftest van de rookdetectie met vervuilingsbewaking.
  • Vervuilings- of storingsindicatie.
  • Bij duisternis maximaal 12 h uitgestelde signalering bij een technische storing.
  • Weergave 'bijna lege batterij'.
  • Bekabelde koppeling van maximaal 40 rookmelders mogelijk.
  • Een module-interface voor drie optionele modules (KNX module, draadloze module en relaismodule) bij gelijktijdig gebruik van de verbindingsklem.

Technische gegevens

Voeding:
via de batterij van de rookmelder

Batterijlevensduur:
Tot 10 jaar (na activering)

Akoestisch signaal:
Alarm: minst. 85 dB (A)

Optisch signaal:
verlichte ring (rode led)

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +55 °C

Montagehoogte:
max. 6 m

Beschermeringssoort:
IP30

Toepassingsgebied:
DIN 14676

Normen:
DIN 14604
Uitvoering:
U

Batterij
Type:
U9VL-J-P
UN-nummer:
3091

Afmetingen in mm

Behuizing: Ø 125 H 48

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira rookmelders
Meer


Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 233602

RFA, 368 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 233602

IFC, 49 Kb

Downloaden


Rookmelder Dual Q
Gebruiksaanwijzingen

Montage- en bedieningshandleiding

Art.nr. 2336 02
2346 02

PDF, 270 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q
Technische Dokumentation

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Art.nr. 2336 02
2346 02
1145 02
1149 02
2333 00

PDF, 1.065 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads