Wipschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader (onderstuk en bovenstuk)
Schakelaar 2-polig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 0102 31
0102 31
59,14 EUR
EAN 4010337102311
VE 1
PS 14
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2025.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.
  • Volgens beschikbaarheid.

Levering

  • Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 010231

RFA, 400 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 010231

IFC, 25 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads