Led-oriëntatielicht voor gebruik in de privé- en de commerciële sector.
Het oriëntatielicht dient bijv. voor het verlichten van traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten.
Als lichtbron worden RGB-leds gebruikt.
Via een stuuringang kunnen achtereenvolgens de lichtkleuren wit, blauw, rood, groen en oranje worden ingesteld resp. kan continu doorlopen van het complete kleurenspectrum (ca. 5 min.) worden gestart.
Door op het juiste moment te stoppen kan zo elke gewenste kleur worden ingesteld.
De lichtsterkte van de verlichting kan individueel worden ingesteld.
In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een individueel opschrift kan worden voorzien.
Voor ruimte- en routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht.
Technische gegevens
Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen:
1,8 W/2,0 VA
Lichtsterkte (wit):
1,2 cd
Inbouwdiepte:
30 mm
Aansluitingdoorsnede
maximum:
1.5mm²
Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +40 °C
Aanwijzingen
Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.marking.gira.com.
Levering
Bij het led-oriëntatielicht wordt een roestvrijstalen lamel meegeleverd voor lichtverstrooiing (minder kans op verblinding).
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.