Nieuw

Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~ voorbedraad, compleet met afdekraam
Standard 55, type 10

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4831 01
4831 01
99,52 EUR
EAN 4010337095354
VE 5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4831 03
4831 03
99,52 EUR
EAN 4010337095361
VE 5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.
Vervangt vol compatibel 0748 ..

Kenmerken

Technische gegevens

Kabelmateriaal:
Stijf en flexibel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  • Voor de snelle montage in de wandgoot Stago System 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 en Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica.

Levering

  • Compleet met afdekraam 2-voudig en inbouwdoos.
  • Compleet rechts en links met 1 m aansluitkabel Wieland connectors.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads