Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader
Universele uit-wisselschakelaar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 0116 31
0116 31
64,98 EUR
EAN 4010337116318
VE 1
PS 14
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
  • Met glimlampelement.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.
  • Volgens beschikbaarheid.

Levering

  • Tekstlabel ‘Heizung Ein/Aus’, ‘VERWARMING AAN/UIT’ is bij de levering inbegrepen.
  • Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 011631

RFA, 404 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 011631

IFC, 26 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads