Verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2139 00
2139 00
253,48 EUR
EAN 4010337110194
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Verwarmingsactuator met geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar voor het aansturen van thermische regelaandrijvingen voor verwarmings- en koelsystemen.

Ventieluitgangen

  • 6 van elkaar onafhankelijke elektronische klepuitgangen.
  • Klepuitgang 1 kan als voorbeeld voor andere klepuitgangen worden gebruikt.
  • Melding van het grootste regelsignaal van de actuator instelbaar.
  • Regelaandrijvingen met nominale spanning 24 V of 230 V aanstuurbaar.
  • Klepaansturing (spanningsloos geopend/gesloten) per uitgang parametriseerbaar.
  • Regelsignaalingang: 'schakelend - 1 bit' en 'continu - 1 byte'.
  • Klepaansturing: 'schakelend - 1 bit', 'continu - 1 byte PBM' of 'continu - 1 byte regelsignaal-grenswaarde'.
  • Statusretourmelding configureerbaar.
  • Uitvalmelding van de bedrijfsspanning van de klep configureerbaar.
  • Overbelastings- en kortsluitmelding apart instelbaar voor elke klepuitgang.
  • Warmtevraag- en pompbesturing. Bescherming tegen vastlopen voorkomt dat de pomp vastloopt.
  • Zomer- of winterbedrijf via object te selecteren.
  • Elke klepuitlaat kan in een gedwongen stand worden vergrendeld. Voor zomer- en winterbedrijf kunnen verschillende regelwaarden worden geparametriseerd.
  • Cyclische bewaking van het regelsignaal van elke uitgang.
  • Automatische klepspoeling.
  • Bedrijfsurenteller per uitgang configureerbaar.
  • Servicebedrijf voor onderhoud of installatie van klepaandrijvingen.
  • Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de KNX.
  • Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elke klepuitgang instelbaar.
  • Verschillende actief zendende statusmeldingen kunnen globaal worden vertraagd na herstel van de busspanning of na een ETS-programmering.

Ruimtetemperatuurregelaar

  • 12 onafhankelijke ruimtetemperatuurregelaars.
  • Ruimtetemperatuurregelaar 1 kan als voorbeeld voor andere ruimtetemperatuurregelaars worden gebruikt.
  • Bedrijfsstanden: Komfort, stand-by, nacht en vorst-/hittebescherming.
  • Aan elke bedrijfsmodus kunnen eigen instelwaarden voor de temperatuur worden toegewezen.
  • Instelling gewenste temperatuur: relatief (afgeleid van basisinstelwaarde) of absoluut (onafhankelijke insteltemperaturen voor elke bedrijfsmodus).
  • Aanwezigheidsdetectie door aanwezigheidstoets of aanwezigheidsmelder.
  • Omschakeling van de bedrijfsmodi volgens KNX specificatie.
  • Statusretourmelding configureerbaar.
  • Vorst-/hittebeschermingsomschakeling door vensterstatus of temperatuurvalherkenning.
  • Bedrijfsmodi: 'Verwarmen', 'Koelen', 'Verwarmen en koelen' elk met of zonder extra stand.
  • Per verwarmings- of koelstand kunnen verschillende regeltypen worden geconfigureerd: PI-regeling (continue of schakelende PWM) of 2-puntsregeling (schakelend).
  • Verschillende soorten verwarming en koeling instelbaar.
  • Regelparameters voor PI-regelaars (proportioneel bereik, nasteltijd) en 2-punts regelaar (hysterese) instelbaar.
  • Automatisch of object-gebaseerd omschakelen tussen 'Verwarmen' en 'Koelen'.
  • Blokkeren van de regelsignaaluitgangen via objecten mogelijk.
  • Ruimtetemperatuurmeting via maximaal twee externe KNX temperatuurvoelers. Meetwaardevorming van de externe voelers instelbaar of cyclische bewaking.
  • De werkelijke en ingestelde temperaturen kunnen na een parametreerbare afwijking op de bus (ook cyclisch) worden uitgegeven.
  • Gescheiden of gemeenschappelijke regelsignaaluitgifte tijdens verwarming en koeling (4-buizen- of 2-buizensysteem).
  • Automatisch zenden en cyclustijd voor regelsignaaluitgifte parametreerbaar.
  • Regelsignaalbegrenzing mogelijk.
  • Begrenzing van de vloertemperatuur mogelijk in de verwarmings- en koelmodus.
  • Insteltemperatuurbegrenzing tijdens koeling mogelijk.
  • Verhoging streefwaardetemperatuur mogelijk in verwarmingsmodus.
  • Boost-functie voor snel opwarmen of afkoelen.
  • Scènes: maximaal 64 interne scènes per regelaar instelbaar. Incl. scène-opslagfunctie en geavanceerd oproepen van scènes (toggelen van scènes).

Logische functies

  • Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies.
  • Logische poorten (EN, OF, exclusief EN, exclusief OF, elk met max. 4 ingangen).
  • 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling van de uitvoerwaarden.
  • Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject.
  • Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel vergelijkingsbewerkingen.
  • Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij 9 verschillende ingangsdataformaten.Incl. instelling van de 1-bit-uitvoerwaarden.
  • De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen telegrammen van de actuator of andere busapparaten verwerken.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Uitgangen:
6

Ruimtetemperatuurregelaar:
12

Contacttype:
Triac

Schakelspanning:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Schakelstroom:
5 tot 160 mA

Inschakelstroom:
max. 1,5 A (2 s)

Aantal aandrijvingen per uitgang
AC 230 V aandrijvingen:
4
AC 24 V aandrijvingen:
2

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Op alle uitgangen moeten ventielen worden aangesloten met dezelfde bedrijfsspanning.
  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk.
  • Montage op DIN-profielrail.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor Gira One en KNX zijn bijgeleverd.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 50.984 Kb

Downloaden


Verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar voor Gira One
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 2139 00

PDF, 830 Kb

Downloaden


Verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar voor KNX
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 2139 00

PDF, 828 Kb

Downloaden


Verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar voor KNX
Productdatabase

vanaf ETS5.7.7

Art.nr. 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2139 00

PDF, 6.902 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads