Schakelactor 6-voudig 16 A / jaloezieactor 3-voudig 16 A Standard voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 5023 00
5023 00
284,18 EUR
EAN 4010337061106
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Afhankelijk van de parametrisering kan de actor als schakelactor of als jaloezieactor worden gebruikt. Ook mengvormen van schakel- en jaloezieactor zijn mogelijk. Voor de functie jaloezieactor worden twee naast elkaar liggende relaisuitgangen samengevoegd tot een jaloezie-uitgang.

Kenmerken

Kenmerken

  • Actor voor het schakelen van verbruikers of voor het regelen van jaloezieën, rolluiken, markiezen, dakraambediening.
  • In de jaloeziestand worden uitgangen die naast elkaar liggen (A1/A2, A3/A4 enz.) samengevat tot één jaloezie-uitgang.
  • Gecombineerd bedrijf op één actor mogelijk (bijv. A1 en A2 jaloezie, A3 en A4 jaloezie, A5 schakelen, A6 schakelen).
  • Handbediening van de uitgangen.
  • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
  • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Zonwerings- en ventilatiefunctie

  • Besturing van lamellenjaloezieën, rolluiken, markiezen, dakramen of dakkoepels.
  • Looptijden naar keuze instelbaar.
  • Zonweringsfunctie met raambekleding- of lamellenposities aan het begin of aan het einde van de functie voor elke uitgang in te stellen.
  • Instellen van de vertragingstijd aan het begin of het einde van de zonneschijn.
  • Doekspanning bij markiezen.
  • Bij actief windalarm bijvoorbeeld met een conventioneel weerstation met potentiaalvrije relaisuitgangen voor windalarm, gaan de jaloezieën omhoog en worden automatisch vergrendeld. De status van de binaire ingang wordt cyclisch bewaakt.
  • Bij actief regenalarm, bijvoorbeeld met een conventioneel weerstation met potentiaalvrije relaisuitgangen voor regenalarm, sluiten dakvensters of dakkoepels onmiddellijk en worden automatisch vergrendeld. De status van de binaire ingang wordt cyclisch bewaakt.
  • Bij actief vorstalarm, bijvoorbeeld met een conventioneel weerstation met potentiaalvrije relaisuitgangen voor vorstalarm, worden actieve bewegingen van rolluiken gestopt en vergrendeld om de motor van het rolluik te beschermen. De status van de binaire ingang wordt cyclisch bewaakt.
  • Opvragen deurcontacten en visualisatie in de Smart Home app: een geopende deur laat de jaloezieën of de rolluiken omhoog bewegen en vergrendelt ze.

Schakelfuncties

  • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
  • Instellen van een in- of uitschakelvertraging.
  • Trappenhuisfunctie, er kan ook een waarschuwingstijd worden ingesteld.
  • Parametrisering als schakelfunctie voor bijvoorbeeld licht of wandcontactdozen, als garagedeurfunctie of deuropenerfunctie.
  • Garagedeurfunctie: de tijd voor het sluiten van het relais kan worden geparametriseerd.
  • Deuropenerfunctie: de tijd voor het sluiten van het relais kan worden geparametriseerd.

Technische gegevens

Gira One medium:
Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspanning:
4 kV (KNX/EIB buskabel)

Nominale spanning:
DC 21 tot 32 V SELV

Schakelvermogen:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maximale inschakelstroom:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Stroombelastbaarheid van nabijgelegen uitgangen:
Som 20 A

Aansluitvermogen
Ohmse belasting:
3000 W
Capacitieve belasting:
16 A, max. 140 µF
Motoren (jaloezie of ventilator):
1380 W
Gloeilampen:
2300 W
HV-halogeen:
2500 W
HV-ledlampen:
typ. 400 W
gewikkelde trafo:
1200 VA
Tronic-trafo:
1500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
1000 VA
TL-lampen,duoschakeling:
2300 VA
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
1160 VA
Kwikdamplampen niet-gecompenseerd:
1000 W
Kwikdamplampen parallel gecompenseerd:
1160 W

Aansluitingen
Gira One bus:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
Schroefklemmen (max. 4 mm² of 2 x 2,5 mm²)

Stroomverbruik
Gira One bus:
4 tot 18 mA

Aanwijzingen

  • Montage op DIN-profielrail.
  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA)

Levering

  • Aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 50.984 Kb

Downloaden


Schakelactuator / jaloezieactuator Standard voor Gira One
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 706 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads